Pressacavo UNI Dicht, Ottone, Filettatura NPT, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Dicht, Ottone, Filettatura NPT, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Dicht NPT, in ottone nichelato, Filettatura conica NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1, Sistema modulare con numerosi inserti di tenuta in plastica elastica per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
301253D11
301253D13
301253D16
301253D 7
301253D 8
301253D 9
301253DH 7
301253DP11
301253DP16
301253DP 7
301253DP 8
301253DP 9
303454D11
303454D13
303454D16
303454D18
303454D20
303454DP11
303454DP16
303851D11
303851D 7
303851DH 7
310055D16
310055D18
310055D20
310055D25
310055D28
310055DP18
310055DP20
311257D36
311257DP36
311456D34
311456D36
320058D44
320058DP44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas
(Pollice)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

6.73 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 130167 a 10.524

6.73 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 130169 a 1324

6.73 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 1301611.5 a 15.524

6.73 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 130164 a 6.524

6.73 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 130165 a 824

6.73 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 130166.5 a 9.524

8.30 €

50 9 giorni 26.71/2--55 a 200164 a 6.524

7.23 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 135167 a 10.524

7.23 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 1351611.5 a 15.524

7.23 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 135164 a 6.524

7.23 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 135165 a 824

7.23 €

50 9 giorni 26.71/2--40 a 135166.5 a 9.524

8.18 €

25 9 giorni 33.53/4--40 a 130167 a 10.530

8.18 €

25 9 giorni 33.53/4--40 a 130169 a 1330

8.18 €

25 9 giorni 33.53/4--40 a 1301611.5 a 15.530

8.18 €

25 9 giorni 33.53/4--40 a 1301614 a 1830

8.18 €

25 9 giorni 33.53/4--40 a 1301617 a 20.530

8.23 €

25 9 giorni 33.53/4--40 a 135167 a 10.530

8.23 €

25 9 giorni 33.53/4--40 a 1351611.5 a 15.530

5.87 €

50 9 giorni 22.23/8--40 a 130137 a 10.520

5.87 €

50 9 giorni 22.23/8--40 a 130134 a 6.520

7.27 €

50 9 giorni 22.23/8--55 a 200134 a 6.520

12.20 €

10 9 giorni 43.511-40 a 1302011.5 a 15.540

12.20 €

10 9 giorni 43.511-40 a 1302014 a 1840

12.20 €

10 9 giorni 43.511-40 a 1302017 a 20.540

12.20 €

10 9 giorni 43.511-40 a 1302020 a 2540

12.20 €

10 9 giorni 43.511-40 a 1302024 a 2840

12.50 €

10 9 giorni 43.511-40 a 1352014 a 1840

12.50 €

10 9 giorni 43.511-40 a 1352017 a 20.540

32.17 €

5 9 giorni 61.51 1/2--40 a 1302232 a 3657

33.82 €

5 9 giorni 61.51 1/2--40 a 1352232 a 3657

26.48 €

5 9 giorni 541 1/4--40 a 1302029 a 3450

26.48 €

5 9 giorni 541 1/4--40 a 1302032 a 3650

37.60 €

1 9 giorni 6922-40 a 1302539 a 4464

39.62 €

1 9 giorni 6922-40 a 1352539 a 4464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Schermato No Tipo di Filettatura NPT Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico