Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5153FD1610 |
5254FD2114 |
5353FD1510 |
5555FD2822 |
5556FD3931 |
5656FD3931 |
5656FDP3931 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 11 | -40 a 130 | 6 | 24 | ||
5.88 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 13.5 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | ||
3.92 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 16 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | ||
9.60 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 29 | -40 a 130 | 8 | 40 | ||
16.85 € | 10 | 9 giorni | 54 | 29 | -40 a 130 | 8 | 50 | ||
16.33 € | 5 | 9 giorni | 54 | 36 | -40 a 130 | 9 | 50 | ||
16.68 € | 5 | 9 giorni | 54 | 36 | -40 a 135 | 9 | 50 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP66 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali