Pressacavo per Tubo Flessibile UNI SVD Pg, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo per Tubo Flessibile UNI SVD Pg, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI per tubo flessibile SVD Pg, in ottone nichelato, per combinazione con tubi protettivi per cavi elettrici, con o-ring, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6.14951D1309.07
6.15051D1309.07
6.15051D1509.07
6.15051D1509.08
6.15051D1509.09
6.15051DH1509.07
6.15051DH1510.09
6.15051DP1510.09
6.15152D1713.09
6.15152D1713.13
6.15152DP1710.09
6.15153D1811.11
6.151D1509.07
6.151DP1509.07
6.15251D1509.11
6.15253D1815.13
6.15254D2313.11
6.15254DP2313.11
6.15254DP2316.11
6.15354D2316.11
6.15354D2316.16
6.15455D3123.25
6.15455D3222.20
6.15455D3223.21
6.154D2721.13
6.15556D4030.28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
i-Ø
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale Diametro del Tubo
A
(mm)

5.43 €

50 9 giorni 22.27-40 a 1305.54 a 6.520-TPE13.0 – 11.0

5.35 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13064 a 6.52009.0TPE13.0 – 11.0

5.35 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13064 a 6.52009.0TPE15.0 – 13.0

5.35 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13065 a 820-TPE15.0 – 13.0

5.35 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13066.5 a 9.520-TPE15.0 – 13.0

7.53 €

50 9 giorni 22.29-55 a 20064 a 6.520-Silicone HT15.0 – 13.0

7.53 €

50 9 giorni 22.29-55 a 20066.5 a 9.520-Silicone HT-

5.02 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13566.5 a 9.520-TPE-V-

7.68 €

50 9 giorni 24.411-40 a 13066.5 a 9.522-TPE17.0 – 14.0

7.68 €

50 9 giorni 24.411-40 a 13069 a 1322-TPE17.0 – 14.0

6.95 €

50 9 giorni 24.411-40 a 13566.5 a 922-TPE-V-

8.17 €

50 9 giorni 26.711-40 a 13067 a 10.524-TPE18.0 – 15.0

5.48 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13064 a 6.520-TPE15.0 – 13.0

5.22 €

50 9 giorni 22.211-40 a 13564 a 6.520-TPE-V-

4.87 €

50 9 giorni 22.213.5-40 a 1306.57 a 10.520-TPE15.0 – 13.0

7.42 €

50 9 giorni 26.713.5-40 a 1306.59 a 1324-TPE18.0 – 15.0

11.22 €

25 9 giorni 33.513.5-40 a 1306.57 a 10.530-TPE23.0 – 19.0

11.47 €

25 9 giorni 33.513.5-40 a 1356.57 a 10.53013TPE-V-

11.57 €

25 9 giorni 33.513.5-40 a 1356.57 a 10.53016TPE-V-

11.33 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1306.57 a 10.530-TPE23.0 – 19.0

11.33 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1306.511.5 a 15.530-TPE23.0 – 19.0

18.00 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130720 a 2540-TPE31.0 – 27.0

17.78 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130717 a 20.54022TPE-

18.00 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130717 a 20.54023TPE32.0 – 28.0

16.35 €

10 9 giorni 33.521-40 a 13079 a 1330-TPE27.0 – 23.0

28.18 €

10 9 giorni 5429-40 a 130824 a 2850-TPE40.0 – 34.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Schermato No Tipo di Filettatura PG Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico