Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | i-Ø (mm) | Diametro del Tubo A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 18 | - | - | ||
6.60 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 6 | 5 a 8 | 18 | - | - | ||
6.65 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 6 | 4 a 6.5 | 18 | - | - | ||
5.23 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 20 | - | 11.0 – 13.0 | ||
5.23 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 20 | - | 13.0 – 15.0 | ||
5.23 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -40 a 130 | 6 | 5 a 8 | 20 | - | - | ||
5.23 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 20 | - | - | ||
7.12 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -55 a 200 | 6 | 6.5 a 9.5 | 20 | - | - | ||
5.70 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -40 a 135 | 6 | 4 a 6.5 | 20 | - | - | ||
5.70 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -40 a 135 | 6 | 5 a 8 | 20 | - | - | ||
5.65 € | 50 | 9 giorni | 24.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | - | 11.0 – 13.0 | ||
5.30 € | 50 | 9 giorni | 24.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 5 a 8 | 22 | - | - | ||
5.30 € | 50 | 9 giorni | 24.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | - | 13.0 – 15.0 | ||
5.30 € | 50 | 9 giorni | 24.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 5 a 8 | 22 | - | - | ||
5.47 € | 50 | 9 giorni | 24.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | - | - | ||
5.35 € | 50 | 9 giorni | 24.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | - | - | ||
5.35 € | 50 | 9 giorni | 24.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 5 a 8 | 22 | - | - | ||
5.35 € | 50 | 9 giorni | 24.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | - | - | ||
6.40 € | 50 | 9 giorni | 24.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | - | - | ||
7.60 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 24 | - | - | ||
7.95 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 7 a 10.5 | 24 | - | - | ||
11.08 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 30 | 13 | - | ||
11.20 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | - | - | ||
11.20 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 30 | 17 | - | ||
11.22 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | - | 19.0 – 23.0 | ||
15.53 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | - | 23.0 – 27.0 | ||
13.15 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -55 a 200 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | - | - | ||
16.08 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 7 a 10.5 | 30 | - | - | ||
16.08 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | - | - | ||
16.08 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | - | - | ||
16.08 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 9 a 13 | 35 | - | - | ||
9.28 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 9 a 13 | 28 | - | - | ||
7.10 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 4 a 6.5 | 28 | - | - | ||
11.77 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 7 a 10.5 | 30 | - | - | ||
13.38 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 9 a 13 | 30 | - | - | ||
11.77 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | - | - | ||
11.77 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 9 a 13 | 30 | - | - | ||
11.77 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 14 a 16 | 30 | - | - | ||
15.95 € | 10 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 14 a 18 | 30 | - | - | ||
11.42 € | 10 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 9 a 13 | 30 | - | - | ||
11.42 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | - | - | ||
13.30 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 14 a 18 | 35 | - | - | ||
17.43 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 130 | 7 | 17 a 20.5 | 40 | - | - | ||
17.43 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 17 a 20.5 | 40 | - | - | ||
28.03 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 9 | 24 a 28 | 50 | - | - | ||
31.47 € | 5 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 9 | 24 a 28 | 50 | - | - |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
i-Ø(mm)
Diametro del Tubo
A(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali