Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6.21651D1509.07EX-12 |
6.22051D1509.07EX-12 |
6.22052D1713.09EX-12 |
6.22053D1811.11EX-12 |
6.22053D1812.07EX-12 |
6.22053D1812.08EX-12 |
6.22554D2316.16EX-12 |
6.23255D3221.21EX-12 |
6.24056D4030.28EX-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | 6 | 5 a 6.5 | 20 | ||
6.03 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 20 | 6 | 5 a 6.5 | 20 | ||
6.90 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 7.5 a 9.5 | 22 | ||
8.45 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 8 a 10.5 | 24 | ||
8.45 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 5 a 6.5 | 24 | ||
8.45 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 6 a 8 | 24 | ||
12.10 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 7.5 | 12.5 a 15 | 30 | ||
18.70 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 8 | 18 a 20.5 | 40 | ||
28.43 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | 9 | 25 a 28 | 50 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 |
Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 60 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali