Codice articolo del costruttore: 65052 12
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 3.82 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 24.4 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 9
Lunghezza Della Filettatura: 6 mm
Apertura di Chiave: 22 mm
i-Ø: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65052 12
Codice componente
|
---|
65052 12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | i-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 9 | 6 | 22 | 12 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP54 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
i-Ø(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali