Pressacavo UNI Split Gland HD Corpo Del Pressacavo Divisibile

Pressacavo UNI Split Gland HD Corpo Del Pressacavo Divisibile
UNI Split Gland HD, pressacavo divisibile per cavi confezionati, in zinco pressofuso, equipaggiabile con inserti di tenuta con intaglio del programma UNI Dicht adatti a molti cavi, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, tipo di protezione IP67 e Type 4X.
Range di temperatura -20 a 80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

USG 22554 ZN

Codice componente
USG 22554 ZN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.65 €

10 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (Corpo premistoppa) Pressofusione di Zinco Grado di Protezione (IP) IP67 Esecuzione EMC No
Protezione Contro La Piegatura No Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono(mm) 40
Qualità del Materiale Altri Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg 25 Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 80
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Lunghezza Della Filettatura(mm) 11 Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile
Apertura di Chiave(mm) 36

Supporto tecnico