Hygienic Design Pressacavo Blueglobe CLEAN Plus, Acciaio Inox (BG 210VA CP)

Hygienic Design Pressacavo Blueglobe CLEAN Plus, Acciaio Inox BG 210VA CP

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BG 210VA CP

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 31.50

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 10

Passo Della Filettatura: 1

Lunghezza Della Filettatura: 6 mm

Per Diametro Cavo: 5 a 7 mm

Apertura di Chiave: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BG 210VA CP

Codice componente
BG 210VA CP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

31.50 €

5 9 giorni 10165 a 710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A4) Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 85
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico