Ex-e Pressacavo Blueglobe, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Ex-e Pressacavo Blueglobe, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo blueglobe Ex-e-II, in ottone nichelato, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, o-ring in HBNR, tipi di protezione IP66, IP68 fino a 15 bar, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA, filettatura di raccordo corta.
Range di temperatura -20 a 60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 210MSEX
BG 212MSEX
BG 216MSEX
BG 220MSEX
BG 225MSEX
BG 232MSEX
BG 240MSEX
BG 250MSEX
BG 263MSEX
BG 275MSEX
BG 285MSEX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

3.65 €

50 9 giorni 14.210162.5 a 613

2.50 €

50 9 giorni 18.9121.553 a 817

2.88 €

50 9 giorni 22.2161.565 a 1120

3.27 €

50 9 giorni 26.5201.56.56 a 1424

4.23 €

50 9 giorni 33251.57.512 a 2030

8.27 €

25 9 giorni 39.5321.5817 a 2536

10.38 €

10 9 giorni 48401.5821 a 3245

21.13 €

5 9 giorni 61501.51032 a 4257

27.28 €

5 9 giorni 72631.51042 a 5468

92.05 €

5 9 giorni 87751.51555 a 6581

124.72 €

1 9 giorni 1028521566 a 7795

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico