Ex-e Pressacavo Blueglobe, Acciaio Inox AISI 303, Filettatura di Raccordo Corta

Ex-e Pressacavo Blueglobe, Acciaio Inox AISI 303, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo blueglobe Ex-e-II, in acciaio inox AISI 303, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, o-ring in silicone, tipi di protezione IP66, IP68 fino a 15 bar, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA, filettatura di raccordo corta.
Range di temperatura -20 a 60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 210VAEX
BG 212VAEX
BG 216VAEX
BG 220VAEX
BG 225VAEX
BG 232VAEX
BG 240VAEX
BG 250VAEX
BG 263VAEX
BG 275VAEX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

19.95 €

50 9 giorni 14.210162.5 a 613

21.95 €

50 9 giorni 18.9121.553 a 817

24.83 €

50 9 giorni 22.2161.565 a 1120

28.47 €

50 9 giorni 26.5201.56.56 a 1424

32.18 €

50 9 giorni 33251.57.512 a 2030

38.13 €

25 9 giorni 39.5321.5817 a 2536

43.72 €

10 9 giorni 48401.5821 a 3245

62.32 €

5 9 giorni 60501.51032 a 4257

86.50 €

5 9 giorni 72631.51042 a 5468

247.22 €

5 9 giorni 87751.51555 a 6581

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A2)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico