Protezione Antincendio Pressacavo Blueglobe, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Protezione Antincendio Pressacavo Blueglobe, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Protezione antincendio pressacavo blueglobe, per applicazioni ferroviarie secondo EN 45545, in ottone nichelato, inserto di tenuta in TPE T80s incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, elevato scarico della trazione, tipo di protezione IP68 fino a 15 bar, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni EN 45545, filettatura di raccordo corta.
Range di temperatura -40 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212BMS
BG 216BMS
BG 220BMS
BG 225BMS
BG 232BMS
BG 240BMS
BG 250BMS
BG 263BMS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

2.25 €

50 9 giorni 18.91252 a 817

2.05 €

50 9 giorni 22.21664 a 1120

2.48 €

50 9 giorni 26.5206.55 a 1424

3.15 €

50 9 giorni 33257.511 a 2030

7.30 €

25 9 giorni 39.532815 a 2536

10.57 €

10 9 giorni 4840820 a 3245

19.65 €

5 9 giorni 61501031 a 4257

25.68 €

5 9 giorni 72631041 a 5468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico