Codice articolo del costruttore: BG 212BMS TRI
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 6.62 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 18.9 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 12
Lunghezza Della Filettatura: 5 mm
Per Diametro Cavo: 5 a 8 mm
Apertura di Chiave: 17 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BG 212BMS TRI
Codice componente
|
---|
BG 212BMS TRI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | 5 | 5 a 8 | 17 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP69K | Esecuzione EMC | Sì | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 130 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | Sì | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali