Protezione Antincendio Pressacavo Blueglobe, Plastica PA

Protezione Antincendio Pressacavo Blueglobe, Plastica PA
Protezione antincendio pressacavo blueglobe, in poliammide, inserto di tenuta in TPE T80s incluso inlet multiplo staccabile per l’adattamento della gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar e IP69, buone proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, Omologazione per classe di pericolosità EN 45545-2: HL3 e integrità secondo EN 45545-3: E20.
Range di temperatura -20 a 120°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212BPA
BG 216BPA
BG 220BPA
BG 225BPA
BG 232BPA
BG 240BPA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

1.18 €

50 9 giorni 19.51282 a 7.517

1.00 €

50 9 giorni 22.81694 a 1120

1.23 €

50 9 giorni 272095 a 1424

1.73 €

50 9 giorni 3425911 a 2030

3.13 €

25 9 giorni 41321115 a 2536

6.17 €

10 9 giorni 49.5401220 a 3245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Poliammide Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 120
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico