EMC Pressacavo Blueglobe TRI, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

EMC Pressacavo Blueglobe TRI, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo EMC blueglobe TRI, in ottone nichelato, massimi valori di attenuazione grazie a contatto della schermatura a 360° tramite molla triangolare, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in HBNR, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar, IP69, Type 4X, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni UL Listed, DNV GL.
Range di temperatura -40 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212MS TRI
BG 216MS TRI
BG 220MS TRI
BG 225MS TRI
BG 232MS TRI
BG 240MS TRI
BG 250MS TRI
BG 263MS TRI
BG 275MS TRI
BG 285MS TRI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

6.30 €

50 9 giorni 18.9121.555 a 817

6.65 €

50 9 giorni 22.2161.567 a 1120

6.90 €

50 9 giorni 26.5201.56.59 a 1424

7.70 €

50 9 giorni 33251.57.511 a 2030

12.92 €

25 9 giorni 39.5321.5815 a 2536

16.62 €

10 9 giorni 48401.51520 a 3245

27.80 €

5 9 giorni 61501.51531 a 4257

45.67 €

5 9 giorni 72631.52041 a 5468

99.13 €

5 9 giorni 87751.52054 a 6581

124.82 €

1 9 giorni 1028522065 a 7795

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico