Ex/EMC Pressacavo Blueglobe TRI HT, Ottone (Codici componente)

Ex/EMC Pressacavo Blueglobe TRI HT, Ottone
Pressacavo Ex EMC blueglobe TRI HT, in ottone nichelato, per temperature più elevate, massimi valori di attenuazione grazie a contatto della schermatura a 360° tramite molla triangolare, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in silicone, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 15 bar, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA.
Range di temperatura -55 a 160°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212MS TRI HTEX
BG 216MS TRI HTEX
BG 220MS TRI HTEX
BG 225MS TRI HTEX
BG 232MS TRI HTEX
BG 240MS TRI HTEX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

7.23 €

50 9 giorni 18.91255 a 817

8.00 €

50 9 giorni 22.21667 a 1120

9.53 €

50 9 giorni 26.5206.59 a 1424

10.15 €

25 9 giorni 33257.511 a 2030

17.37 €

25 9 giorni 39.532815 a 2536

22.00 €

10 9 giorni 48401521 a 3245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -55 a 160
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico