Ex/EMC Pressacavo Blueglobe TRI, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Ex/EMC Pressacavo Blueglobe TRI, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Ex-EMC Pressacavo blueglobe TRI Ex e II, in ottone nichelato, alti valori di attenuazione grazie al contatto della schermatura a 360° tramite molla TRI, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in HNBR, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 15 bar, ottime proprietà meccanichee termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA.
Range di temperatura -20 a 60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212MS TRIEX
BG 216MS TRIEX
BG 220MS TRIEX
BG 225MS TRIEX
BG 232MS TRIEX
BG 240MS TRIEX
BG 250MS TRIEX
BG 263MS TRIEX
BG 275MS TRIEX
BG 285MS TRIEX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

6.98 €

50 9 giorni 18.9121.555 a 817

7.63 €

50 9 giorni 22.2161.567 a 1120

7.88 €

50 9 giorni 26.5201.56.59 a 1424

9.07 €

25 9 giorni 33251.57.512 a 2030

14.47 €

25 9 giorni 39.5321.5817 a 2536

17.42 €

10 9 giorni 48401.51521 a 3245

31.67 €

5 9 giorni 61501.51532 a 4257

49.90 €

5 9 giorni 72631.52042 a 5468

105.22 €

5 9 giorni 87751.52055 a 6581

134.42 €

1 9 giorni 1028522066 a 7795

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico