EMC Pressacavo Blueglobe TRI NM/Cr, Ottone

EMC Pressacavo Blueglobe TRI NM/Cr, Ottone
Pressacavo EMC blueglobe TRI NM/Cr, in ottone cromato, massimi valori di attenuazione grazie al contatto della schermatura a 360° tramite molla triangolare non magnetica in bronzo, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in HBNR, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar e IP69, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV.
Range di temperatura -40 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212MS TRINM/CR
BG 216MS TRINM/CR 9LG
BG 220MS TRINM/CR 10LG
BG 225MS TRINM/CR 11LG
BG 232MS TRINM/CR 12LG
BG 240MS TRINM/CR 13LG
BG 250MS TRINM/CR 14LG
BG 263MS TRINM/CR 15LG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

26.60 €

50 9 giorni 18.91255 a 817

27.98 €

50 9 giorni 22.21697 a 1120

28.98 €

50 9 giorni 26.520109 a 1424

32.03 €

50 9 giorni 33251111 a 2030

44.95 €

25 9 giorni 39.5321215 a 2536

54.97 €

10 9 giorni 48401320 a 3245

77.08 €

5 9 giorni 61501431 a 4257

107.22 €

5 9 giorni 72631541 a 5468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico