Pressacavo Blueglobe Alta Pressione HP, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta (Codici componente)

Pressacavo Blueglobe Alta Pressione HP, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo blueglobe HP, in ottone nichelato, per pressione a 30 bar, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in HBNR, tipi di protezione IP68 fino a 30 bar e IP69, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV.
Range di temperatura -40 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212MSHP
BG 216MSHP
BG 220MSHP
BG 225MSHP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

2.03 €

50 9 giorni 18.91252 a 817

2.10 €

25 9 giorni 22.21664 a 1120

2.52 €

25 9 giorni 26.5206.55 a 1424

3.15 €

25 9 giorni 33257.512 a 2030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico