Pressacavo Blueglobe, Acciaio Inox AISI 316Ti, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo Blueglobe, Acciaio Inox AISI 316Ti, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo blueglobe, in acciaio inox AISI 316Ti, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in silicone, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar, IP69, UL Type 4X, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, classe di protezione antincendio secondo UL 94-HB, omologazioni VDE, UL Listed, DNV GL, filettatura di raccordo corta.
Range di temperatura -40 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 212V4A
BG 216V4A
BG 220V4A
BG 225V4A
BG 232V4A
BG 240V4A
BG 250V4A
BG 263V4A
BG 275V4A
BG 285V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

55.05 €

50 9 giorni 18.9121.552 a 817

59.02 €

50 9 giorni 22.2161.564 a 1120

61.58 €

50 9 giorni 26.5201.56.55 a 1424

71.10 €

50 9 giorni 33251.57.511 a 2030

84.77 €

25 9 giorni 39.5321.5815 a 2536

140.82 €

10 9 giorni 48401.5820 a 3245

217.08 €

5 9 giorni 60501.51031 a 4257

281.87 €

5 9 giorni 72631.51041 a 5468

879.33 €

5 9 giorni 87751.51554 a 6581

1,128.57 €

1 9 giorni 1028521565 a 7795

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A4)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico