Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BG 812V4AEX |
BG 816V4AEX |
BG 820V4AEX |
BG 825V4AEX |
BG 832V4AEX |
BG 840V4AEX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.80 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | 3 a 8 | 17 | ||
77.57 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | 5 a 11 | 20 | ||
65.30 € | 50 | 9 giorni | 26.5 | 20 | 6 a 14 | 24 | ||
73.85 € | 50 | 9 giorni | 33 | 25 | 12 a 20 | 30 | ||
83.90 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 17 a 25 | 36 | ||
141.20 € | 10 | 9 giorni | 48 | 40 | 21 a 32 | 45 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 |
Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A4) | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 60 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Lunghezza Della Filettatura(mm) | 15 | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali