Codice articolo del costruttore: BG 25652MS TRINM/CR 15LG
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 82.37 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Grado di Protezione (IP): IP69K
Misura Angolare Dell\'Esagono: 65 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 56
Passo Della Filettatura: 2
Lunghezza Della Filettatura: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BG 25652MS TRINM/CR 15LG
Codice componente
|
---|
BG 25652MS TRINM/CR 15LG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di Protezione (IP) | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Passo Della Filettatura | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.37 € | 5 | 9 giorni | IP69K | 65 | 56 | 2 | 15 | 31 a 42 | 60 |
Loading...
Esecuzione EMC | Sì | Protezione Contro La Piegatura | No | Esecuzione Antideflagrante Testata | No |
---|---|---|---|---|---|
Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza |
Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì |
Qualità del Materiale | Ottone | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 130 | Schermato | Sì |
Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Grado di Protezione (IP)
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Passo Della Filettatura
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali