Pressacavo Blueglobe con Inserto di Tenuta Sfogliabile, Plastica PA

Pressacavo Blueglobe con Inserto di Tenuta Sfogliabile, Plastica PA
Pressacavo blueglobe con inserto di tenuta sfogliabile, in poliammide, inserto di tenuta in TPE incluso inlet multiplo staccabile per l'adattamento della gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, senza inserto di tenuta filettato, tipi di protezione IP68 fino a 15 bar e IP69, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 225PA.3
BG 225PA.3G
BG 232PA.3
BG 232PA.3G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Chiuso

2.08 €

50 9 giorni 332596 a 2030No

2.28 €

50 9 giorni 332596 a 2030

3.87 €

25 9 giorni 39.5321111 a 2536No

4.25 €

25 9 giorni 39.5321111 a 2536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Poliammide
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 120 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico