Codice articolo del costruttore: BG 812BMS
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 3.23 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 18.9 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 12
Per Diametro Cavo: 2 a 8 mm
Apertura di Chiave: 17 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BG 812BMS
Codice componente
|
---|
BG 812BMS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | 2 a 8 | 17 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP69K | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 130 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Lunghezza Della Filettatura(mm) | 15 | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali