Ex-e Pressacavo Blueglobe, Ottone, Filettatura di Raccordo Lunga

Ex-e Pressacavo Blueglobe, Ottone, Filettatura di Raccordo Lunga
Pressacavo blueglobe Ex-e-II, in ottone nichelato, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, o-ring in HBNR, tipi di protezione IP66, IP68 fino a 15 bar, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA, filettatura di raccordo lunga.
Range di temperatura -20 a 60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 812MSEX
BG 816MSEX
BG 820MSEX
BG 825MSEX
BG 832MSEX
BG 840MSEX
BG 850MSEX
BG 863MSEX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

3.37 €

50 9 giorni 18.9123 a 817

4.03 €

50 9 giorni 22.2165 a 1120

5.18 €

50 9 giorni 26.5206 a 1424

6.43 €

50 9 giorni 332512 a 2030

9.03 €

25 9 giorni 39.53217 a 2536

13.45 €

10 9 giorni 484021 a 3245

24.02 €

5 9 giorni 615032 a 4257

33.63 €

5 9 giorni 726342 a 5468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Lunghezza Della Filettatura(mm) 15 Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico