Ex-e Pressacavo Blueglobe, Acciaio Inox AISI 303, Filettatura di Raccordo Lunga

Ex-e Pressacavo Blueglobe, Acciaio Inox AISI 303, Filettatura di Raccordo Lunga
Pressacavo blueglobe Ex-e-II, in acciaio inox AISI 303, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, o-ring in silicone, tipi di protezione IP66, IP68 fino a 15 bar, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA, filettatura di raccordo lunga.
Range di temperatura -20 a 60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG 812VAEX
BG 816VAEX
BG 820VAEX
BG 825VAEX
BG 832VAEX
BG 840VAEX
BG 850VAEX
BG 863VAEX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

25.12 €

50 9 giorni 18.9123 a 817

28.83 €

50 9 giorni 22.2165 a 1120

31.62 €

50 9 giorni 26.5206 a 1424

36.28 €

50 9 giorni 332512 a 2030

51.15 €

25 9 giorni 39.53217 a 2536

58.60 €

10 9 giorni 484021 a 3245

77.20 €

5 9 giorni 605032 a 4257

103.25 €

5 9 giorni 726342 a 5468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A2)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Lunghezza Della Filettatura(mm) 15 Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico