Codice articolo del costruttore: LEX 216MS HTS
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 11.55 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Senza Alogeni: Sì
Misura Angolare Dell\'Esagono: 22 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 16
Lunghezza Della Filettatura: 16 mm
Per Diametro Cavo: 7 a 11 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEX 216MS HTS
Codice componente
|
---|
LEX 216MS HTS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 10 | 9 giorni | Sì | 22 | 16 | 16 | 7 a 11 | 20 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | 20, 21, 22 |
Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Qualità del Materiale | Ottone | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -60 a 130 | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali