Ex Pressacavo TRI EMC Ex db/Ex eb/Ex ta LevelEx, Ottone Nichelato

Ex Pressacavo TRI EMC Ex db/Ex eb/Ex ta LevelEx, Ottone Nichelato
Ex-d/Ex-e e EMC Pressacavo LevelEx, in ottone nichelato, contatto della schermatura sicuro a 360° tramite molla TRI per la massima attenuazione, facile, montaggio sicuro e salvaspazio grazie a pochi componenti imperdibili, Inserti di tenuta in silicone per la tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, elevato scarico della trazione, o-ring in silicone, tipi di protezione IP66 e IP68 (a 10 bar, 1 ora), omologazioni ATEX, IECEx, EAC, DNV, CCC, Kosha.
Range di temperatura -60 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEX 216MS TRI HTS
LEX 220MS TRI HTS
LEX 225MS TRI HTS
LEX 232MS TRI HTS
LEX 240MS TRI HTS
LEX 250MS TRI HTS
LEX 263MS TRI HTS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

21.03 €

10 9 giorni 22167 a 1120

23.18 €

10 9 giorni 26208 a 1424

24.43 €

10 9 giorni 32.52512.5 a 2030

43.85 €

10 9 giorni 393218.5 a 2636

66.17 €

5 9 giorni 504026 a 3446

122.12 €

5 9 giorni 645033 a 4560

202.23 €

1 9 giorni 746344 a 5670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere 20, 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -60 a 130
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Lunghezza Della Filettatura(mm) 16 Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico