Ex AC Pressacavo Ex db/Ex eb/Ex ta, LevelEx, Ottone Nichelato

Ex AC Pressacavo Ex db/Ex eb/Ex ta, LevelEx, Ottone Nichelato
Ex-d/Ex-e Pressacavo LevelEx, in ottone nichelato, per cavi con armatura in acciaio, Filettatura di raccordo conica NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1, inserto di tenuta in silicone, tipi di protezione IP66 e IP68 (a 10 bar, 1 ora), omologazioni ATEX, IECEx, CCC, UKCA, DNV.
Range di temperatura -60 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEXAC 3012MS2014 HTS
LEXAC 301223MS1411 HTS
LEXAC 3034MS2620 HTS
LEXAC 3114MS4534 HTS
LEXAC 3200MS5644 HTS
LEXAC 3212MS6656 HTS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas
(Pollice)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

46.27 €

10 9 giorni 32.51/2-2012.5 a 2030

43.32 €

10 9 giorni 26.51/2-208 a 1424

41.77 €

10 9 giorni 393/4-20.518.5 a 2636

183.23 €

2 9 giorni No641 1/4-2633 a 4560

324.03 €

2 9 giorni No74222744 a 5670

390.03 €

1 9 giorni No872 1/2-4054 a 6681

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati Per Zona Ex-Polvere 20, 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -60 a 130 Schermato No
Tipo di Filettatura NPT Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico