Ex AC Pressacavo Ex db/Ex eb/Ex ta, LevelEx, Acciaio Inox

Ex AC Pressacavo Ex db/Ex eb/Ex ta, LevelEx, Acciaio Inox
Ex-d/Ex-e Pressacavo LevelEx, Acciaio inossidabile (VA), per cavi con armatura in acciaio, Filettatura di raccordo conica NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1, inserto di tenuta in silicone, tipi di protezione IP66 e IP68 (a 10 bar, 1 ora), omologazioni ATEX, IECEx, CCC, UKCA, DNV.
Range di temperatura -60 a 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEXAC 3012VA2009/316L HTS
LEXAC 3012VA2014/316L HTS
LEXAC 301223VA1407/316L HTS
LEXAC 301223VA1409/316L HTS
LEXAC 3034VA2616/316L HTS
LEXAC 3034VA2618/316L HTS
LEXAC 3034VA2620/316L HTS
LEXAC 3100VA3420/316L HTS
LEXAC 3100VA3425/316L HTS
LEXAC 3100VA3426/316L HTS
LEXAC 3114VA4528/316L HTS
LEXAC 3200VA5637/316L HTS
LEXAC 3200VA5644/316L HTS
LEXAC 3212VA6644/316L HTS
LEXAC 3212VA6656/316L HTS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas
(Pollice)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Intervallo di Saldatura Interno
Min./Max. ø
(mm)
Intervallo di Saldatura Esterno
Min./Max. Ø
(mm)

119.78 €

10 9 giorni 32.51/2 Pollice-2012.5 a 20306.5 – 9.512.5 – 20.0

119.78 €

10 9 giorni 32.51/2 Pollice-2012.5 a 20309.0 – 14.012.5 – 20.0

124.58 €

10 9 giorni 26.51/2 Pollice-208 a 14244.0 – 6.58.0 – 14.0

124.58 €

10 9 giorni 26.51/2 Pollice-208 a 14246.5 – 9.58.0 – 14.0

125.60 €

10 9 giorni 393/4 di Pollice-20.518.5 a 263611.5 – 15.518.5 – 26.0

125.60 €

10 9 giorni 393/4 di Pollice-20.518.5 a 263614.0 – 18.018.5 – 26.0

125.60 €

10 9 giorni 393/4 di Pollice-20.518.5 a 263617.0 – 20.518.5 – 26.0

209.45 €

5 9 giorni No491 Pollice12526 a 344617.0 – 20.526.0 – 34.0

209.45 €

5 9 giorni No491 Pollice12526 a 344620.0 – 25.026.0 – 34.0

209.45 €

5 9 giorni No491 Pollice12526 a 344624.0 – 26.026.0 – 34.0

528.68 €

2 9 giorni No641 1/4 Pollice-2633 a 456024.0 – 28.033.0 – 45.0

557.45 €

2 9 giorni No742 Pollici22744 a 567028.0 – 37.044.0 – 56.0

557.45 €

2 9 giorni No742 Pollici22744 a 567035.0 – 44.044.0 – 56.0

748.88 €

1 9 giorni No872 1/2 Pollici-4056 a 668135.0 – 44.056.0 – 66.0

748.88 €

1 9 giorni No872 1/2 Pollici-4056 a 668145.0 – 56.056.0 – 66.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati Per Zona Ex-Polvere 20, 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A4) Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -60 a 130 Schermato No
Tipo di Filettatura NPT Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico