CLEAN Plus Ad Angolo per Il Settore Dell’Igiene/TRI CLEAN Plus Ad Angolo per Il Settore Dell’Igiene TRI CLEAN Plus

CLEAN Plus Ad Angolo per Il Settore Dell’Igiene/TRI CLEAN Plus Ad Angolo per Il Settore Dell’Igiene TRI CLEAN Plus
CLEAN Plus ad angolo per il settore dell’igiene/TRI CLEAN Plus ad angolo per il settore dell’igiene TRI CLEAN Plus, in acciaio inox, per la canalizzazione di cavi a 90°, Orientamento regolabile a 360°, secondo standard EHEDG per applicazioni in ambito Pharma/Food, Inserti di tenuta e rondelle di tenuta in plastica TPU conforme aiprodotti alimentari, superfici lisce e passaggi arrotondati, facile da pulire, Variante EMC TRI con valori di attenuazione di schermatura elevati, gamma di temperature da –40°C a 85°C, tipi di protezione IP66, IP68 fino a 15 bar e IP69.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSA 22016VA CP

Codice componente
ZSA 22016VA CP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

166.65 €

5 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP69K Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza
Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Angolo A 90° Senza Alogeni
Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A2) Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg 20 Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 85
Passo Della Filettatura 2 Tipo di Filettatura Metrico Lunghezza Della Filettatura(mm) 6.5
Per Diametro Cavo(mm) 7 a 9 Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico