Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GK 40X 20 S |
GK 40X 20 S UL |
GK 40X 20 V2A |
GK 40X 20 V2A UL |
GK 40X 20 V4A |
GK 40X 20 V4A UL |
GK 40X 35 S |
GK 40X 35 S UL |
GK 40X 35 V2A |
GK 40X 35 V2A UL |
GK 40X 35 V4A |
GK 40X 35 V4A UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Lunghezza Complessiva (mm) | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.40 € | 1 | 97 giorni | 20 | 2003 | Altri | Zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Versione UL opzionale | ||
30.37 € | 1 | 97 giorni | 20 | 2003 | Altri | Zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Certificato UL | ||
29.94 € | 1 | 97 giorni | 20 | 2003 | Acciaio inox 304 (1.4301) | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
35.71 € | 1 | 97 giorni | 20 | 2003 | Acciaio inox 304 (1.4301) | Acciaio inox | - | Certificato UL | ||
44.74 € | 1 | 97 giorni | 20 | 2003 | Acciaio inox 316 (1.4401) | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
50.51 € | 1 | 97 giorni | 20 | 2003 | Acciaio inox 316 (1.4401) | Acciaio inox | - | Certificato UL | ||
25.67 € | 1 | 97 giorni | 35 | 2003 | Altri | Zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Versione UL opzionale | ||
31.64 € | 1 | 97 giorni | 35 | 2003 | Altri | Zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Certificato UL | ||
31.74 € | 1 | 97 giorni | 35 | 2003 | Acciaio inox 304 (1.4301) | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
37.51 € | 1 | 97 giorni | 35 | 2004 | Acciaio inox 304 (1.4301) | Acciaio inox | - | Certificato UL | ||
47.19 € | 1 | 97 giorni | 35 | 2003 | Acciaio inox 316 (1.4401) | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
52.24 € | 1 | 97 giorni | 35 | 2004 | Acciaio inox 316 (1.4401) | Acciaio inox | - | Certificato UL |
Loading...
Larghezza(mm) | 40 | Tipologia | Senza connettore | Forma del Profilo | Forma U |
---|---|---|---|---|---|
Diametro del Filo | 3 | Giunzione Senza Viti | No | Parete Divisoria Integrata | Senza |
Esecuzione A Campata Lunga | Sì | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 | Tipo II |
Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 | 3000 |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Lunghezza Complessiva(mm)
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
UL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali