Passerella a Griglia, Forma a U, Filo Metallico da 4 mm

Passerella a Griglia, Forma a U, Filo Metallico da 4 mm
Passerella a griglia forma a U, per la canalizzazione cavi aperta di pochi cavi, stabile e con poche bave in filo metallico da 4 mm, portata elevata, facile da assemblare con cesoie per canale e connettori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GK 65X 30 S
GK 65X 30 S UL
GK 65X 30 V2A
GK 65X 30 V2A UL
GK 65X 30 V4A
GK 65X 30 V4A UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie UL

34.70 €

50 97 giorni AltriZincoCon zincatura galvanica/elettroliticaVersione UL opzionale

42.43 €

50 97 giorni AltriZincoCon zincatura galvanica/elettroliticaCertificato UL

59.83 €

50 97 giorni Acciaio inox 304 (1.4301)Acciaio inox-Versione UL opzionale

67.32 €

50 97 giorni Acciaio inox 304 (1.4301)Acciaio inox-Certificato UL

80.55 €

50 97 giorni Acciaio inox 316 (1.4401)Acciaio inox-Versione UL opzionale

88.03 €

50 97 giorni Acciaio inox 316 (1.4401)Acciaio inox-Certificato UL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 65 Altezza(mm) 30 Lunghezza Complessiva(mm) 2004
Tipologia Senza connettore Forma del Profilo Forma U Diametro del Filo 4
Giunzione Senza Viti No Parete Divisoria Integrata Senza Esecuzione A Campata Lunga
Adatto per Mantenimento Funzionalità No Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 Tipo II Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 3000

Supporto tecnico