Passerella a Griglia, Piatta, GK F

Passerella a Griglia, Piatta, GK F
Passerella a griglia piatta, per la canalizzazione cavi aperta di pochi cavi, stabile e con poche bave in 3 o 4 mm filo metallico, portata elevata, facile da assemblare con cesoie per canale e connettori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GK F 70 V2A
GK F 70 V4A
GK F 100 S
GK F 100 V2A
GK F 100 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza Complessiva
(mm)
Qualità del Materiale Colore Diametro del Filo Trattamento Superficie

37.08 €

50 97 giorni 722003Acciaio inox 304 (1.4301)Acciaio inox3-

46.22 €

50 97 giorni 722003Acciaio inox 316 (1.4401)Acciaio inox3-

32.68 €

50 97 giorni 972004AltriZinco4Con zincatura galvanica/elettrolitica

55.32 €

50 97 giorni 972004Acciaio inox 304 (1.4301)Acciaio inox4-

72.05 €

50 97 giorni 972004Acciaio inox 316 (1.4401)Acciaio inox4-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Senza connettore Forma del Profilo Forma I Giunzione Senza Viti No
Parete Divisoria Integrata Senza Esecuzione A Campata Lunga Adatto per Mantenimento Funzionalità No
Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 Tipo II Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 3000

Supporto tecnico