Passerella a Griglia, Forma a L, Filo Metallico da 4 mm

Passerella a Griglia, Forma a L, Filo Metallico da 4 mm
Passerella a griglia forma a L, per la canalizzazione cavi aperta di pochi cavi, stabile e con poche bave in filo metallico da 4 mm, portata elevata, facile da assemblare con cesoie per canale e connettori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GK L 30X 50 S
GK L 30X 50 S UL
GK L 30X 50 V2A
GK L 30X 50 V2A UL
GK L 30X 50 V4A
GK L 30X 50 V4A UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza Complessiva
(mm)
Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie

33.95 €

50 97 giorni 2004AltriZincoCon zincatura galvanica/elettrolitica

41.68 €

50 97 giorni 2003AltriZincoCon zincatura galvanica/elettrolitica

69.03 €

50 97 giorni 2004Acciaio inox 304 (1.4301)Acciaio inox-

99.92 €

50 97 giorni 2003Acciaio inox 304 (1.4301)Acciaio inox-

92.43 €

50 97 giorni 2004Acciaio inox 316 (1.4401)Acciaio inox-

99.92 €

50 97 giorni 2003Acciaio inox 316 (1.4401)Acciaio inox-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 30 Altezza(mm) 50 Tipologia Senza connettore
Forma del Profilo Forma L Diametro del Filo 4 Giunzione Senza Viti No
Parete Divisoria Integrata Senza Esecuzione A Campata Lunga Adatto per Mantenimento Funzionalità No
Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 Tipo II Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 3000

Supporto tecnico