Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GK L 35X 30 S |
GK L 35X 30 S UL |
GK L 35X 30 V2A |
GK L 35X 30 V2A UL |
GK L 35X 30 V4A |
GK L 35X 30 V4A UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12 € | 50 | 97 giorni | Altri | Zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Versione UL opzionale | ||
38.85 € | 50 | 97 giorni | Altri | Zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Certificato UL | ||
38.67 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox 304 (1.4301) | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
46.15 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox 304 (1.4301) | Acciaio inox | - | Certificato UL | ||
58.08 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox 316 (1.4401) | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | ||
65.57 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox 316 (1.4401) | Acciaio inox | - | Certificato UL |
Loading...
Larghezza(mm) | 35 | Altezza(mm) | 30 | Lunghezza Complessiva(mm) | 2003 |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Senza connettore | Forma del Profilo | Forma L | Diametro del Filo | 3 |
Giunzione Senza Viti | No | Parete Divisoria Integrata | Senza | Esecuzione A Campata Lunga | Sì |
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 | Tipo II | Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 | 3000 |
Configura
Proprietà di base
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
UL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali