Passerella a Griglia, Forma a U, Altezza 30 mm

Passerella a Griglia, Forma a U, Altezza 30 mm
Passerella a griglia forma a U altezza 30 mm, molto stabile in fili metallici da 5 mm e 6 mm, per la canalizzazione cavi aperta, facile da assemblare con tronchese per bulloni e connettori, 60x30x2507 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKX 60X 30 S
GKX 60X 30 V2A
GKX 60X 30 V4A
GKX 120X 30 S
GKX 120X 30 V2A
GKX 120X 30 V4A
GKX 220X 30 S
GKX 220X 30 V2A
GKX 220X 30 V4A
GKX 320X 30 S
GKX 320X 30 V2A
GKX 320X 30 V4A
GKX 420X 30 S
GKX 420X 30 V2A
GKX 420X 30 V4A
GKX 520X 30 S
GKX 520X 30 V2A
GKX 520X 30 V4A
GKX 620X 30 S
GKX 620X 30 V2A
GKX 620X 30 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Colore Diametro del Filo Trattamento Superficie Sezione Utile Materiale

36.10 €

50 97 giorni 60Zinco4Con zincatura galvanica/elettrolitica968Acciaio placcato in zinco

80.38 €

50 97 giorni 60Acciaio inox4-968AISI 304L

123.32 €

50 97 giorni 60Acciaio inox4-968AISI 316L

40.47 €

50 97 giorni 120Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica2000Acciaio placcato in zinco

121.58 €

50 97 giorni 120Acciaio inox5-2000AISI 304L

149.03 €

50 97 giorni 120Acciaio inox5-2000AISI 316L

49.22 €

50 97 giorni 220Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica4000Acciaio placcato in zinco

126.08 €

50 97 giorni 220Acciaio inox5-4000AISI 304L

185.08 €

50 97 giorni 220Acciaio inox5-4000AISI 316L

69.47 €

50 97 giorni 320Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica6000Acciaio placcato in zinco

179.12 €

50 97 giorni 320Acciaio inox5-6000AISI 304L

264.82 €

50 97 giorni 320Acciaio inox5-6000AISI 316L

81.25 €

50 97 giorni 420Zinco6Con zincatura galvanica/elettrolitica8000Acciaio placcato in zinco

238.83 €

50 97 giorni 420Acciaio inox6-8000AISI 304L

334.37 €

50 97 giorni 420Acciaio inox6-8000AISI 316L

133.87 €

50 97 giorni 520Zinco6Con zincatura galvanica/elettrolitica-Acciaio placcato in zinco

302.43 €

50 97 giorni 520Acciaio inox6--AISI 304L

418.50 €

50 97 giorni 520Acciaio inox6--AISI 316L

167.20 €

50 97 giorni 620Zinco6Con zincatura galvanica/elettrolitica11362Acciaio placcato in zinco

364.47 €

50 97 giorni 620Acciaio inox6-11362AISI 304L

493.73 €

50 97 giorni 620Acciaio inox6-11362AISI 316L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 30 Lunghezza Complessiva(mm) 2507 Tipologia Senza connettore
Qualità del Materiale Altri Forma del Profilo Forma U Giunzione Senza Viti No
Parete Divisoria Integrata Senza Esecuzione A Campata Lunga Adatto per Mantenimento Funzionalità No
Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 Tipo II Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 3000

Supporto tecnico