Passerella a Griglia, Forma a U, Altezza 110 mm

Passerella a Griglia, Forma a U, Altezza 110 mm
Passerella a griglia forma a U altezza 110 mm, per la canalizzazione cavi aperta, molto stabile in fili metallici di 5 mm e 6 mm, facile da assemblare con tronchese per bulloni e connettori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKX 120X110 F
GKX 120X110 S
GKX 120X110 S UL
GKX 120X110 V2A
GKX 120X110 V2A UL
GKX 120X110 V4A
GKX 120X110 V4A UL
GKX 150X110 F
GKX 150X110 S
GKX 150X110 V2A
GKX 220X110 F
GKX 220X110 S
GKX 220X110 S UL
GKX 220X110 V2A
GKX 220X110 V2A UL
GKX 220X110 V4A
GKX 220X110 V4A UL
GKX 320X110 F
GKX 320X110 S
GKX 320X110 S UL
GKX 320X110 V2A
GKX 320X110 V2A UL
GKX 320X110 V4A
GKX 320X110 V4A UL
GKX 420X110 F
GKX 420X110 S
GKX 420X110 S UL
GKX 420X110 V2A
GKX 420X110 V2A UL
GKX 420X110 V4A
GKX 420X110 V4A UL
GKX 520X110 F
GKX 520X110 S
GKX 520X110 S UL
GKX 520X110 V2A
GKX 520X110 V2A UL
GKX 520X110 V4A
GKX 520X110 V4A UL
GKX 620X110 F
GKX 620X110 S
GKX 620X110 S UL
GKX 620X110 V2A
GKX 620X110 V2A UL
GKX 620X110 V4A
GKX 620X110 V4A UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Colore Diametro del Filo Trattamento Superficie Sezione Utile UL Materiale

88.45 €

50 97 giorni 120Zinco5Zincato a caldo-Versione UL opzionaleAcciaio zincato a caldo.

63.40 €

50 97 giorni 120Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica-Versione UL opzionaleAcciaio placcato in zinco

71.15 €

50 97 giorni 120Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica-Certificato ULAcciaio placcato in zinco

149.78 €

50 97 giorni 120Acciaio inox5--Versione UL opzionaleAISI 304L

157.25 €

50 97 giorni 120Acciaio inox5--Certificato ULAISI 304L

247.02 €

50 97 giorni 120Acciaio inox5--Versione UL opzionaleAISI 316L

254.50 €

50 97 giorni 120Acciaio inox5--Certificato ULAISI 316L

97.72 €

50 97 giorni 150Zinco5Zincato a caldo13000Versione UL opzionaleAcciaio zincato a caldo.

84.78 €

50 97 giorni 150Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica13000Versione UL opzionaleAcciaio placcato in zinco

180.58 €

50 97 giorni 150Acciaio inox5-13000Versione UL opzionaleAISI 304L

108.50 €

50 97 giorni 220Zinco5Zincato a caldo-Versione UL opzionaleAcciaio zincato a caldo.

87.47 €

50 97 giorni 220Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica-Versione UL opzionaleAcciaio placcato in zinco

84.92 €

50 97 giorni 220Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica-Certificato ULAcciaio placcato in zinco

231.55 €

50 97 giorni 220Acciaio inox5--Versione UL opzionaleAISI 304L

239.03 €

50 97 giorni 220Acciaio inox5--Certificato ULAISI 304L

265.35 €

50 97 giorni 220Acciaio inox5--Versione UL opzionaleAISI 316L

272.83 €

50 97 giorni 220Acciaio inox5--Certificato ULAISI 316L

134.22 €

50 97 giorni 320Zinco5Zincato a caldo-Versione UL opzionaleAcciaio zincato a caldo.

95.75 €

50 97 giorni 320Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica-Versione UL opzionaleAcciaio placcato in zinco

103.48 €

50 97 giorni 320Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica-Certificato ULAcciaio placcato in zinco

273.18 €

50 97 giorni 320Acciaio inox5--Versione UL opzionaleAISI 304L

280.67 €

50 97 giorni 320Acciaio inox5--Certificato ULAISI 304L

384.82 €

50 97 giorni 320Acciaio inox5--Versione UL opzionaleAISI 316L

392.30 €

50 97 giorni 320Acciaio inox5--Certificato ULAISI 316L

177.85 €

50 97 giorni 420Zinco6Zincato a caldo-Versione UL opzionaleAcciaio zincato a caldo.

122.57 €

50 97 giorni 420Zinco6Con zincatura galvanica/elettrolitica-Versione UL opzionaleAcciaio placcato in zinco

130.30 €

50 97 giorni 420Zinco6Con zincatura galvanica/elettrolitica-Certificato ULAcciaio placcato in zinco

389.47 €

50 97 giorni 420Acciaio inox6--Versione UL opzionaleAISI 304L

396.95 €

50 97 giorni 420Acciaio inox6--Certificato ULAISI 304L

587.05 €

50 97 giorni 420Acciaio inox6--Versione UL opzionaleAISI 316L

594.53 €

50 97 giorni 420Acciaio inox6--Certificato ULAISI 316L

206.67 €

50 97 giorni 520Zinco6Zincato a caldo-Versione UL opzionaleAcciaio zincato a caldo.

136.67 €

50 97 giorni 520Zinco6Con zincatura galvanica/elettrolitica-Versione UL opzionaleAcciaio placcato in zinco

144.27 €

50 97 giorni 520Zinco6Con zincatura galvanica/elettrolitica-Certificato ULAcciaio placcato in zinco

480.43 €

50 97 giorni 520Acciaio inox6--Versione UL opzionaleAISI 304L

487.92 €

50 97 giorni 520Acciaio inox6--Certificato ULAISI 304L

654.87 €

50 97 giorni 520Acciaio inox6--Versione UL opzionaleAISI 316L

660.78 €

50 97 giorni 520Acciaio inox6--Certificato ULAISI 316L

231.23 €

50 97 giorni 620Zinco6Zincato a caldo59202Versione UL opzionaleAcciaio zincato a caldo.

172.60 €

50 97 giorni 620Zinco6Con zincatura galvanica/elettrolitica59202Versione UL opzionaleAcciaio placcato in zinco

180.33 €

50 97 giorni 620Zinco6Con zincatura galvanica/elettrolitica59202Certificato ULAcciaio placcato in zinco

549.10 €

50 97 giorni 620Acciaio inox6-59202Versione UL opzionaleAISI 304L

556.58 €

50 97 giorni 620Acciaio inox6-59202Certificato ULAISI 304L

736.17 €

50 97 giorni 620Acciaio inox6-59202Versione UL opzionaleAISI 316L

743.65 €

50 97 giorni 620Acciaio inox6-59202Certificato ULAISI 316L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 110 Lunghezza Complessiva(mm) 2507 Tipologia Senza connettore
Forma del Profilo Forma U Giunzione Senza Viti No Parete Divisoria Integrata Senza
Esecuzione A Campata Lunga Adatto per Mantenimento Funzionalità No Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 Tipo II
Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 3000

Supporto tecnico