Passerella a Griglia, Forma a C

Passerella a Griglia, Forma a C
Passerella a griglia forma a C, per la canalizzazione cavi aperta, impedisce ai cavi di scivolare fuori, in fili metallici di 5 mm, facile da assemblare con tronchese per bulloni e connettori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKX C 68X 70 F
GKX C 68X 70 S
GKX C 68X 70 V4A
GKX C 120X 80 F
GKX C 120X 80 S
GKX C 120X 80 V4A
GKX C 220X120 F
GKX C 220X120 S
GKX C 220X120 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Colore Trattamento Superficie Sezione Utile

54.84 €

1 97 giorni 7068ZincoZincato a caldo2808

53.70 €

1 97 giorni 7068ZincoCon zincatura galvanica/elettrolitica2808

100.01 €

1 97 giorni 7068Acciaio inox-2808

68.26 €

1 97 giorni 12080ZincoZincato a caldo7000

59.31 €

1 97 giorni 12080ZincoCon zincatura galvanica/elettrolitica7000

194.57 €

1 97 giorni 12080Acciaio inox-7000

103.71 €

1 97 giorni 220120ZincoZincato a caldo-

71.39 €

1 97 giorni 220120ZincoCon zincatura galvanica/elettrolitica-

326.16 €

1 97 giorni 220120Acciaio inox--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza Complessiva(mm) 2500 Tipologia Senza connettore Qualità del Materiale Altri
Forma del Profilo Forma C Diametro del Filo 5 Giunzione Senza Viti No
Parete Divisoria Integrata Senza Esecuzione A Campata Lunga Adatto per Mantenimento Funzionalità No
Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 Tipo II Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 3000

Supporto tecnico