Passerella a Griglia, Piatta, GKX F

Passerella a Griglia, Piatta, GKX F
Passerella a griglia piatta, per la canalizzazione cavi aperta, esecuzione stabile con fili metallici da 4 mm e 5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKX F 150 S
GKX F 150 V2A
GKX F 150 V4A
GKX F 200 S
GKX F 200 V2A
GKX F 200 V4A
GKX F 300 S
GKX F 300 V2A
GKX F 300 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Colore Diametro del Filo Trattamento Superficie Materiale

23.61 €

1 97 giorni 150Zinco4Con zincatura galvanica/elettroliticaAcciaio placcato in zinco

54.50 €

1 97 giorni 150Acciaio inox4-AISI 304L

77.84 €

1 97 giorni 150Acciaio inox4-AISI 316L

30.13 €

1 97 giorni 210Zinco5Con zincatura galvanica/elettroliticaAcciaio placcato in zinco

88.64 €

1 97 giorni 210Acciaio inox5-AISI 304L

108.60 €

1 97 giorni 210Acciaio inox5-AISI 316L

38.09 €

1 97 giorni 310Zinco5Con zincatura galvanica/elettroliticaAcciaio placcato in zinco

115.91 €

1 97 giorni 310Acciaio inox5-AISI 304L

174.11 €

1 97 giorni 310Acciaio inox5-AISI 316L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza Complessiva(mm) 2507 Tipologia Senza connettore Forma del Profilo Forma I
Giunzione Senza Viti No Parete Divisoria Integrata Senza Esecuzione A Campata Lunga
Adatto per Mantenimento Funzionalità No Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 Tipo II Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 3000

Supporto tecnico