Passerella a Griglia, Forma a G

Passerella a Griglia, Forma a G
Passerella a griglia forma a G, per canalizzazione cavi più protetta in caso di montaggio orizzontale ad es. sotto soffitto, in fili metallici di 4 mm e 5 mm, facile da assemblare con tronchese per bulloni e connettori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKX G 100X 60 F
GKX G 100X 60 S
GKX G 100X 60 V2A
GKX G 100X 60 V4A
GKX G 150X120 F
GKX G 150X120 S
GKX G 150X120 V2A
GKX G 150X120 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Colore Diametro del Filo Trattamento Superficie Sezione Utile Materiale

90.42 €

50 97 giorni 10061Zinco4Zincato a caldo2366Acciaio zincato a caldo.

68.70 €

50 97 giorni 10061Zinco4Con zincatura galvanica/elettrolitica2366Acciaio placcato in zinco

106.30 €

50 97 giorni 10061Acciaio inox4-2366AISI 304L

173.20 €

50 97 giorni 10061Acciaio inox4-2366AISI 316L

118.68 €

50 97 giorni 150120Zinco5Zincato a caldo5000Acciaio zincato a caldo.

84.05 €

50 97 giorni 150120Zinco5Con zincatura galvanica/elettrolitica5000Acciaio placcato in zinco

203.13 €

50 97 giorni 150120Acciaio inox5-5000AISI 304L

274.52 €

50 97 giorni 150120Acciaio inox5-5000AISI 316L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza Complessiva(mm) 2500 Tipologia Senza connettore Forma del Profilo Forma G
Giunzione Senza Viti No Parete Divisoria Integrata Senza Esecuzione A Campata Lunga
Adatto per Mantenimento Funzionalità No Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 Tipo II Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 3000

Supporto tecnico