Canale Industriale, Corpo del Canale Portacavi con Aperture Della Base Prestampate, K2 VB

Canale Industriale, Corpo del Canale Portacavi con Aperture Della Base Prestampate, K2 VB
Canale industriale, canale portacavi in metallo con aperture della base prestampate, per grandi volumi di cavi, roditrice per lamiera opzionale, per un’installazione orizzontale e verticale, bordi del componente con poche bave, diverse varianti di coperchio, lavorazione facile e sicura con le macchine PFLITSCH.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2 50/ 50 S VB
K2 50/ 50 S VB UL
K2 75/ 75 S VB
K2 75/ 75 S VB UL
K2 100/100 S VB
K2 100/100 S VB UL
K2 100/100 VB
K2 100/100 VB UL
K2 150/100 S VB
K2 150/100 S VB UL
K2 200/100 S VB
K2 200/100 S VB UL
K2 200/100 VAG VB
K2 200/100 VAG VB UL
K2 300/100 S VB
K2 300/150 S VB
K2 300/150 S VB UL
K2 300/150 VAG VB
K2 300/150 VAG VB UL
K2 400/100 S VB
K2 400/150 S VB
K2 500/100 S VB
K2 600/100 S VB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Colore Trattamento Superficie Numero RAL Film Protettivo Sezione Utile UL

86.53 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco50.850.3ZincoZincato a nastro-No2356.18Versione UL opzionale

93.47 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco50.850.3ZincoZincato a nastro-No2356.18Certificato UL

90.16 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco76.275.7ZincoZincato a nastro-No5467.68Versione UL opzionale

97.10 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco76.275.7ZincoZincato a nastro-No5467.68Certificato UL

90.80 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6101.1ZincoZincato a nastro-No9869.5Versione UL opzionale

97.74 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6101.1ZincoZincato a nastro-No9869.5Certificato UL

117.71 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer101.6101.1GrigioZincato a nastro e rivestito7035No9869.5Versione UL opzionale

126.60 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer101.6101.1GrigioZincato a nastro e rivestito7035No9869.5Certificato UL

130.87 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6151.9ZincoZincato a nastro-No14804.2Versione UL opzionale

137.80 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6151.9ZincoZincato a nastro-No14804.2Certificato UL

196.39 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6203.2ZincoZincato a nastro-No19737.79Versione UL opzionale

203.33 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6203.2ZincoZincato a nastro-No19737.79Certificato UL

329.63 €

1 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolato101.6202.7Acciaio inoxSpazzolato/levigato-19737.79Versione UL opzionale

335.63 €

1 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolato101.6202.7Acciaio inoxSpazzolato/levigato-19737.79Certificato UL

215.17 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6304.8ZincoZincato a nastro-No29755.85Versione UL opzionale

239.21 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco152.4304.8ZincoZincato a nastro-No45086.99Versione UL opzionale

246.14 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco152.4304.8ZincoZincato a nastro-No45086.99Certificato UL

477.09 €

1 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolato152.4304.3Acciaio inoxSpazzolato/levigato-45086.99Versione UL opzionale

483.09 €

1 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolato152.4304.3Acciaio inoxSpazzolato/levigato-45086.99Certificato UL

195.67 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6406.4ZincoZincato a nastro-No39773.31Versione UL opzionale

277.24 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco152.4406.4ZincoZincato a nastro-No60266.03Versione UL opzionale

212.67 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6508ZincoZincato a nastro-No49791.07Versione UL opzionale

433.03 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6609.6ZincoZincato a nastro-No59103.13Versione UL opzionale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 2000 Grado di Protezione (IP) Altri Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120
Trattamento Antibatterico No Trasparente No Prestampaggi in Rilievo
Resistenza Agli Urti IK09 Senza Alogeni Adatto per Mantenimento Funzionalità No
Tipo di Fissaggio Altri Fornitura su Bobina No Con Fermacavo No
Con Connettore del Canale No

Supporto tecnico