Canale Industriale, Corpo del Canale Portacavi con Aperture Della Base Prestampate, K2 VS

Canale Industriale, Corpo del Canale Portacavi con Aperture Della Base Prestampate, K2 VS
Canale industriale, canale portacavi in metallo con aperture laterali prestampate, per grandi volumi di cavi, Roditrice per lamiera opzionale, per un’installazione orizzontale e verticale, bordi del componente con poche bave, diverse varianti di coperchio, lavorazione facile e sicura con le macchine PFLITSCH.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2 50/ 50 S VS
K2 50/ 50 VS
K2 75/ 75 S VS
K2 75/ 75 VAG VS
K2 100/100 S VS
K2 100/100 VAG VS
K2 100/100 VS
K2 150/100 S VS
K2 200/100 S VS
K2 200/100 VAG VS
K2 300/100 S VS
K2 300/150 S VS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Colore Trattamento Superficie Numero RAL Film Protettivo Sezione Utile

71.44 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco50.850.3ZincoZincato a nastro-No2356.18

76.86 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer50.850.3GrigioZincato a nastro e rivestito7035No2356.18

87.64 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco76.275.7ZincoZincato a nastro-No5467.68

141.56 €

1 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolato76.276.2Acciaio inoxSpazzolato/levigato-5467.68

95.67 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6101.1ZincoZincato a nastro-No9869.5

191.00 €

1 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolato101.6101.6Acciaio inoxSpazzolato/levigato-9869.5

101.83 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer101.6101.1GrigioZincato a nastro e rivestito7035No9869.5

145.76 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6151.9ZincoZincato a nastro-No14804.2

212.24 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6203.2ZincoZincato a nastro-No19737.79

302.69 €

1 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolato101.6202.7Acciaio inoxSpazzolato/levigato-19737.79

251.36 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco101.6304.8ZincoZincato a nastro-No29755.85

279.44 €

1 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco152.4304.8ZincoZincato a nastro-No45086.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 2000 Grado di Protezione (IP) Altri Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120
Trattamento Antibatterico No Trasparente No Prestampaggi in Rilievo
Resistenza Agli Urti IK09 Senza Alogeni Adatto per Mantenimento Funzionalità No
Tipo di Fissaggio Altri Fornitura su Bobina No Con Fermacavo No
Con Connettore del Canale No

Supporto tecnico