Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Qualità del Materiale | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Resistenza Agli Urti | Film Protettivo | Sezione Utile | UL | Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.33 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | - | - | ||
116.53 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Braccio del coperchio | ||
123.36 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Braccio del coperchio | ||
170.93 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Sistema di cerniere | ||
177.76 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Sistema di cerniere | ||
206.50 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
213.31 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
128.03 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 50.8 | 50.3 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | - | ||
125.06 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 50.8 | 50.3 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Braccio del coperchio | ||
162.93 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 50.8 | 50.3 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Braccio del coperchio | ||
275.94 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 50.8 | 50.3 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
287.46 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 50.8 | 50.3 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
154.57 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 50.8 | 50.3 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
164.07 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 50.8 | 50.3 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
134.97 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 50.8 | 50.3 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | - | ||
240.73 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Fermo con clip girevole | ||
247.54 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Fermo con clip girevole | ||
133.49 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
140.31 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
77.43 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | - | ||
111.17 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Braccio del coperchio | ||
118.00 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Braccio del coperchio | ||
165.64 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Sistema di cerniere | ||
172.46 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Sistema di cerniere | ||
201.73 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
208.54 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
221.53 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Fermo con clip girevole | ||
228.34 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Fermo con clip girevole | ||
128.16 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Versione UL opzionale | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
134.99 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
84.37 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 50.8 | 50.3 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | - | ||
89.27 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 50.8 | 50.3 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 2356.18 | Certificato UL | - | ||
223.06 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 316L | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | - | - | IK09 | No | 2356.18 | - | - | ||
169.93 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | Spazzolato/levigato | - | IK09 | Sì | 2356.18 | Versione UL opzionale | - | ||
152.26 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | Spazzolato/levigato | - | IK09 | Sì | 2356.18 | Versione UL opzionale | - | ||
158.24 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | Spazzolato/levigato | - | IK09 | Sì | 2356.18 | Certificato UL | Barra piatta | ||
175.93 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | Spazzolato/levigato | - | IK09 | Sì | 2356.18 | Certificato UL | - | ||
99.41 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | - | - | ||
112.04 € | 1 | 97 giorni | Alluminio | Alluminio | 76.2 | 75.7 | Altri | - | - | Altri | No | 5467.68 | - | - | ||
133.80 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | Braccio del coperchio | ||
140.63 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | Certificato UL | Braccio del coperchio | ||
188.87 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | Sistema di cerniere | ||
228.96 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
235.79 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
154.04 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 76.2 | 75.7 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | - | ||
196.39 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 76.2 | 75.7 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | Braccio del coperchio | ||
206.59 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 76.2 | 75.7 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 5467.68 | Certificato UL | Braccio del coperchio | ||
278.40 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 76.2 | 75.7 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
289.96 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 76.2 | 75.7 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 5467.68 | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
154.20 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 76.2 | 75.7 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
163.70 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 76.2 | 75.7 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 5467.68 | Certificato UL | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
160.99 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 76.2 | 75.7 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | IK09 | No | 5467.68 | Certificato UL | - | ||
263.61 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | Fermo con clip girevole | ||
270.43 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | Certificato UL | Fermo con clip girevole | ||
150.76 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
157.59 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 76.2 | 75.7 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | IK09 | No | 5467.68 | Certificato UL | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
93.09 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 76.2 | 75.7 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | - | ||
127.34 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 76.2 | 75.7 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 5467.68 | Versione UL opzionale | Braccio del coperchio | ||
134.17 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 76.2 | 75.7 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 5467.68 | Certificato UL | Braccio del coperchio | ||
182.49 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | 76.2 | 75.7 | Zinco | Zincato a nastro | - | IK09 | No | 5467.68 | - | Sistema di cerniere |
Loading...
Lunghezza(mm) | 2000 | Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento Antibatterico | No | Trasparente | No | Prestampaggi in Rilievo | No |
Senza Alogeni | Sì | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Tipo di Fissaggio | Altri |
Fornitura su Bobina | No | Con Fermacavo | No | Con Connettore del Canale | No |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Qualità del Materiale
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Resistenza Agli Urti
Film Protettivo
Sezione Utile
UL
Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali