Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KSL2 100/100 S |
KSL2 150/100 S |
KSL2 200/100 S |
KSL2 300/100 S |
KSL2 400/100 S |
KSL2 500/100 S |
KSL2 600/100 S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Sezione Utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
127.11 € | 1 | 97 giorni | 103.1 | 9869.5 | ||
170.06 € | 1 | 97 giorni | 153.4 | 14804.2 | ||
235.83 € | 1 | 97 giorni | 204.2 | 19737.79 | ||
273.26 € | 1 | 97 giorni | 305.8 | 29755.85 | ||
352.04 € | 1 | 97 giorni | 407.4 | 39773.31 | ||
404.33 € | 1 | 97 giorni | 509 | 49791.07 | ||
432.99 € | 1 | 97 giorni | 609.6 | 59103.13 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Qualità del Materiale | Acciaio placcato in zinco | Altezza(mm) | 101.6 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 2000 | Colore | Zinco | Grado di Protezione (IP) | Altri |
Trattamento Superficie | Zincato a nastro | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 | Trattamento Antibatterico | No |
Trasparente | No | Prestampaggi in Rilievo | No | Resistenza Agli Urti | IK09 |
Senza Alogeni | Sì | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Tipo di Fissaggio | Altri |
Fornitura su Bobina | No | Con Fermacavo | No | Con Connettore del Canale | No |
Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Sezione Utile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali