Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Qualità del Materiale | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Tipo di Fissaggio | Sezione Utile | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.90 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 17.6 | 17.6 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 240.61 | Versione UL opzionale | ||
41.89 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 17.6 | 17.6 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 240.61 | Versione UL opzionale | ||
48.17 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 17.6 | 17.6 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 240.61 | Certificato UL | ||
40.19 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 17.6 | 17.6 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 240.61 | Certificato UL | ||
38.47 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 17.6 | 17.6 | Acciaio inox | - | - | Altri | 240.61 | Versione UL opzionale | ||
43.99 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 17.6 | 17.6 | Acciaio inox | - | - | Altri | 240.61 | Certificato UL | ||
45.19 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 30 | 30 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 720.92 | Versione UL opzionale | ||
55.73 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 30 | 30 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 720.92 | Versione UL opzionale | ||
62.01 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 30 | 30 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 720.92 | Certificato UL | ||
51.47 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 30 | 30 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 720.92 | Certificato UL | ||
61.64 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 30 | 30 | Acciaio inox | - | - | Altri | 720.92 | Versione UL opzionale | ||
67.16 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 30 | 30 | Acciaio inox | - | - | Altri | 720.92 | Certificato UL | ||
60.27 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 40 | 40 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 1376.92 | Versione UL opzionale | ||
77.77 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 40 | 40 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 1376.92 | Versione UL opzionale | ||
84.07 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 40 | 40 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 1376.92 | Certificato UL | ||
66.57 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 40 | 40 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 1376.92 | Certificato UL | ||
81.66 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 40 | 40 | Acciaio inox | - | - | Altri | 1376.92 | Versione UL opzionale | ||
87.17 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 40 | 40 | Acciaio inox | - | - | Altri | 1376.92 | Certificato UL | ||
77.60 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 40 | 57 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 2017.42 | Versione UL opzionale | ||
124.46 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 40 | 57 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 2017.42 | Versione UL opzionale | ||
130.74 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 40 | 57 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 2017.42 | Certificato UL | ||
83.90 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 40 | 57 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 2017.42 | Certificato UL | ||
109.53 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 40 | 57 | Acciaio inox | - | - | Altri | 2017.42 | Versione UL opzionale | ||
115.04 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 40 | 57 | Acciaio inox | - | - | Altri | 2017.42 | Certificato UL | ||
85.77 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 57 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 3125.42 | Versione UL opzionale | ||
127.27 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 57 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 3125.42 | Versione UL opzionale | ||
116.11 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 57 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 3125.42 | Certificato UL | ||
92.06 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 57 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 3125.42 | Certificato UL | ||
114.27 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 57 | Acciaio inox | - | - | Altri | 3125.42 | Versione UL opzionale | ||
119.79 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 57 | Acciaio inox | - | - | Altri | 3125.42 | Certificato UL | ||
102.86 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 80 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 4392.52 | Versione UL opzionale | ||
133.66 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 80 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 4392.52 | Versione UL opzionale | ||
139.96 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 80 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 4392.52 | Certificato UL | ||
109.16 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 80 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 4392.52 | Certificato UL | ||
130.91 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 80 | Acciaio inox | - | - | Altri | 4392.52 | Versione UL opzionale | ||
136.43 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 80 | Acciaio inox | - | - | Altri | 4392.52 | Certificato UL | ||
118.14 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 100 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 5534.52 | Versione UL opzionale | ||
146.53 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 100 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 5534.52 | Versione UL opzionale | ||
152.83 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 100 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 5534.52 | Certificato UL | ||
124.43 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 100 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 5534.52 | Certificato UL | ||
154.36 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 100 | Acciaio inox | - | - | Altri | 5534.52 | Versione UL opzionale | ||
159.87 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 100 | Acciaio inox | - | - | Altri | 5534.52 | Certificato UL | ||
126.07 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 120 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 6676.52 | Versione UL opzionale | ||
161.30 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 120 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 6676.52 | Versione UL opzionale | ||
167.59 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 120 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 6676.52 | Certificato UL | ||
132.36 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 120 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 6676.52 | Certificato UL | ||
182.86 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 120 | Acciaio inox | - | - | Altri | 6676.52 | Versione UL opzionale | ||
188.37 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 120 | Acciaio inox | - | - | Altri | 6676.52 | Certificato UL | ||
141.64 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 150 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 8389.52 | Versione UL opzionale | ||
204.77 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 150 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 8389.52 | Versione UL opzionale | ||
211.07 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 150 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 8389.52 | Certificato UL | ||
147.93 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 150 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 8389.52 | Certificato UL | ||
202.77 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 150 | Acciaio inox | - | - | Altri | 8389.52 | Versione UL opzionale | ||
208.29 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 150 | Acciaio inox | - | - | Altri | 8389.52 | Certificato UL | ||
167.77 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 200 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 11244.52 | Versione UL opzionale | ||
248.40 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 200 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 11244.52 | Versione UL opzionale | ||
254.70 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | 60 | 200 | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | Perforazione sul fondo | 11244.52 | Certificato UL | ||
174.06 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | 60 | 200 | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Perforazione sul fondo | 11244.52 | Certificato UL | ||
244.40 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 200 | Acciaio inox | - | - | Altri | 11244.52 | Versione UL opzionale | ||
249.93 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | 60 | 200 | Acciaio inox | - | - | Altri | 11244.52 | Certificato UL |
Loading...
Lunghezza(mm) | 2000 | Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento Antibatterico | No | Trasparente | No | Prestampaggi in Rilievo | No |
Resistenza Agli Urti | IK09 | Senza Alogeni | Sì | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Fornitura su Bobina | No | Con Fermacavo | No | Con Connettore del Canale | No |
Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Qualità del Materiale
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Tipo di Fissaggio
Sezione Utile
UL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali