Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VL 135/100 S |
VL 135/100 S UL |
VL 135/100 VA |
VL 135/100 VA UL |
VL 135/150 S |
VL 135/150 S UL |
VL 135/150 VA |
VL 135/ 50 S |
VL 135/ 50 S UL |
VL 135/ 50 VA |
VL 135/ 50 VA UL |
VL 135/ 75 S |
VL 135/ 75 VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | UL | Dimensioni Nom. (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | 100 | 0.08 kg | ||
10.07 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Certificato UL | 100 | 0.08 kg | ||
8.50 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | 100 | 0.08 kg | ||
14.43 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Certificato UL | 100 | 0.08 kg | ||
4.83 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | 150 | 0.10 kg | ||
11.67 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Certificato UL | 150 | 0.10 kg | ||
10.84 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | 150 | 0.10 kg | ||
3.49 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | 50 | 0.03 kg | ||
10.33 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Certificato UL | 50 | 0.03 kg | ||
7.69 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | 50 | 0.03 kg | ||
13.61 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Certificato UL | 50 | 0.03 kg | ||
3.24 € | 1 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | Versione UL opzionale | 75 | 0.05 kg | ||
7.96 € | 1 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | Versione UL opzionale | 75 | 0.05 kg |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | Altri | Senza Alogeni | Altri | Con Compensazione del Potenziale | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
UL
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali