Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WDF 100/100 A AR S |
WDF 150/100 A AR S |
WDF 200/100 A AR S |
WDF 300/100 A AR S |
WDF 400/100 A AR S |
WDF 500/100 A AR S |
WDF 600/100 A AR S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
66.59 € | 1 | 97 giorni | 102.1 | ||
133.63 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | ||
148.93 € | 1 | 97 giorni | 203.2 | ||
263.26 € | 1 | 97 giorni | 304.8 | ||
361.86 € | 1 | 97 giorni | 406.4 | ||
511.99 € | 1 | 97 giorni | 508 | ||
622.33 € | 1 | 97 giorni | 608.6 |
Loading...
Tipologia | Parte inferiore e parte superiore | Altezza(mm) | 101.6 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Qualità del Materiale | Acciaio placcato in zinco | Angolo(°) | 90 | Colore | Zinco |
Grado di Protezione (IP) | Altri | Trattamento Superficie | Zincato a nastro | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 |
Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 |
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali