Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Resistenza Agli Urti | UL | B (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Versione UL opzionale | 100 | 0.10 kg | ||
13.27 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | IK09 | Certificato UL | 100 | 0.10 kg | ||
10.18 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | Versione UL opzionale | 100 | 0.10 kg | ||
17.87 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | Certificato UL | 100 | 0.10 kg | ||
5.58 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Versione UL opzionale | 150 | 0.14 kg | ||
14.45 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Certificato UL | 150 | 0.14 kg | ||
13.90 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | Versione UL opzionale | 150 | 0.14 kg | ||
21.58 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | Certificato UL | 150 | 0.14 kg | ||
3.95 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Versione UL opzionale | 50 | 0.03 kg | ||
12.80 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | IK09 | Certificato UL | 50 | 0.03 kg | ||
9.20 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | Versione UL opzionale | 50 | 0.03 kg | ||
16.88 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | Certificato UL | 50 | 0.03 kg | ||
4.12 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Versione UL opzionale | 75 | 0.06 kg | ||
12.97 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Certificato UL | 75 | 0.06 kg | ||
9.53 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | Versione UL opzionale | 75 | 0.06 kg | ||
17.22 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | Certificato UL | 75 | 0.06 kg |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | Altri | Senza Alogeni | Altri | Con Compensazione del Potenziale | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Resistenza Agli Urti
UL
B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali