Canale Industriale, Connettore Interno (VI 50/ 50 S)

Canale Industriale, Connettore Interno VI 50/ 50 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VI 50/ 50 S

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 8.70

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio

Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco

Colore: Zinco

Trattamento Superficie: Zincato a nastro

UL: Versione UL opzionale


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VI 50/ 50 S

Codice componente
VI 50/ 50 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie UL Dimensioni Nom.
(mm)
Peso

8.70 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastroVersione UL opzionale50x500.10 kg

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Sul lato interno Grado di Protezione (IP) Altri Senza Alogeni Altri
Con Compensazione del Potenziale No

Supporto tecnico