Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Dimensioni Nom. (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.57 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | - | - | ||
82.06 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | - | - | ||
101.84 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | - | - | ||
88.01 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | - | - | ||
103.83 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 100x100 | 1.28 kg | ||
155.31 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 100x100 | 1.28 kg | ||
101.07 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 100x100 | 1.28 kg | ||
123.27 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 150x100 | 1.76 kg | ||
166.83 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 150x100 | 1.76 kg | ||
119.91 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 150x100 | 1.76 kg | ||
142.20 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 200x100 | 2.28 kg | ||
173.00 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 200x100 | 2.28 kg | ||
138.49 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 200x100 | 2.28 kg | ||
290.24 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | 200x100 | 2.28 kg | ||
165.67 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | - | - | ||
256.46 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | - | - | ||
161.46 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | - | - | ||
347.27 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | - | - |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | Altri | Senza Alogeni | Altri | Con Compensazione del Potenziale | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali